230Vac 双向晶闸管可调光 10W LED 驱动器

(正在供货) PMP6009

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

This TPS92075 reference design presents the TPS92075 AC-DC controller driving an 80V string of LEDs at 100mA in a buck configuration. It is compatible with most 230Vac triac dimmers.

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP6009.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)198
Vin (Max) (V)264
Vout (Nom) (V)80
Iout (Max) (A).1
Output Power (W)8
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型AC
拓扑Buck- Non Sync

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS92075  具有自适应基准的非隔离式、相位可调光、降压 PFC LED 驱动器  LED 驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 513 2013年 6月 20日 11
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 168 2013年 6月 20日 16
PDF 110 2013年 6月 20日 18

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs