120Vac 双向晶闸管可调光 10W LED 驱动器

(正在供货) PMP6008

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

This TPS92560 reference design presents the TPS92560 controller driving a 220V string of LEDs at 45mA in a boost configuration. It is compatible with most 120Vac triac dimmers.

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP6008.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)90
Vin (Max) (V)132
Vout (Nom) (V)220
Iout (Max) (A).05
Output Power (W)9.9
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型AC
拓扑Boost- Non Sync

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS92560  用于 MR16 和 ArR111 应用的 TPS92560 Led 驱动器  LED 驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 521 2013年 9月 19日 13
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 184 2013年 9月 19日 14
PDF 74 2013年 9月 19日 26

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs