TRIAC 可调光 230V LED 照明驱动器控制器 (32V@350mA)

(正在供货) PMP6003

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP6003 参考设计是使用 TPS92210 的隔离(反向)可调光 LED 照明驱动器控制器。此参考设计接受的输入电压范围为 180V - 265V。输出电压设置为 32V,LED 灯串电流设置为 350mA。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP6003.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)180
Vin (Max) (V)265
Vout (Nom) (V)32
Iout (Max) (A).35
Output Power (W)11.2
隔离/非隔离Isolated
输入类型AC
拓扑Flyback- Non Sync

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS92210  具有级联 MOSFET 的恒准时驱动器控制器,用于 LED 照明  LED 驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 120 2011年 8月 10日 19
PDF 407 2010年 12月 10日 43
设计文件 (4)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 638 2011年 8月 10日 24
PDF 21 2011年 8月 10日 20
PDF 58 2010年 12月 7日 39
ZIP 185 2010年 10月 5日 23

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs