同步降压(x4)、降压 (1V (25A))

(正在供货) PMP6000

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP6000 使用 UC9224 Digital Power 控制器来驱动 CSD96370Q5M 同步降压功率级,该控制器具有 2 个输出,每个输出最多带 2 个相位。它适用于具有 2 个输出(如果配置了 2 个相位,在高达 50A 时,每个输出约为 1 至 1.2V)的 12Vin 应用。对于每个相位,均使用 INA213 电流监控器。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP6000.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)10
Vin (Max) (V)13.2
Vout (Nom) (V)1
Iout (Max) (A)25
Output Power (W)25
隔离/非隔离Non-isolated
输入类型DC
拓扑Buck- Synchronous

TI 器件 (4)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD96370Q5M  高频同步降压 NexFET™ 功率级  功率 MOSFET  样片或购买 不可用
INA213  26V、双向、零漂移、高精度、低侧/高侧、电压输出电流分流监控器  电流感应放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS54040  具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、0.5A 降压转换器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCD9224  数字 PWM 系统控制器  数字电源控制解决方案  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 196 2011年 8月 16日 12
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 69 2011年 8月 4日 27
PDF 328 2011年 8月 4日 16
更多文献资料 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 203 2013年 4月 10日 14

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs