PMP5967.1 (Output Voltage 1) | |
---|---|
Vin (Min) (V) | 320 |
Vin (Max) (V) | 400 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 39 |
Output Power (W) | 468 |
隔离/非隔离 | Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Half Bridge- LLC Half Bridge- Resonant |
订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。
器件型号 | 名称 | 产品系列 | 样片或购买 | 设计套件与评估模块 |
---|---|---|---|---|
CSD18501Q5A | 40V N 通道 NexFET 功率 MOSFET,CSD18501Q5A | 功率 MOSFET | 样片或购买 | 查看设计套件与评估模块 |
TL331 | 一路差动比较器 | 放大器 | 样片或购买 | 不可用 |
TL331-EP | 增强型产品单路差动比较器 | 放大器 | 样片或购买 | 不可用 |
TL431A | 精度为 1% 的可调精密并联稳压器 | 电压基准 | 样片或购买 | 不可用 |
TPS715 | 采用 SC70 封装的 50mA、24V、3.2μA Iq、低压降线性稳压器 | 线性稳压器 (LDO) | 样片或购买 | 查看设计套件与评估模块 |
UCC24610 | 二次侧同步整流器控制器 | 离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器 | 样片或购买 | 查看设计套件与评估模块 |
UCC25600 | 8 引脚高性能谐振式 LLC 控制器 | 离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器 | 样片或购买 | 查看设计套件与评估模块 |
查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。
标题 | 摘要 | 类型 | 大小 (KB) | 日期 | 查看次数 | 下载最新英文版本 |
1350 | 2011年 8月 16日 | 91 |
标题 | 摘要 | 类型 | 大小 (KB) | 日期 | 查看次数 | 下载最新英文版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 2013年 1月 9日 | 54 | ||||
ZIP | 170 | 2013年 1月 9日 | 47 | |||
18 | 2011年 8月 4日 | 86 | ||||
97 | 2011年 8月 4日 | 245 |
由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。