174W 同步降压转换器,可实现 98% 的效率

(正在供货) PMP5959

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

此参考设计使用 TPS40170 同步降压模式控制器,以便将 35V - 45V 输入步降至 29V/6A。此转换器实现了全负荷时 98% 以上的效率。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP5959.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)35
Vin (Max) (V)45
Vout (Nom) (V)29
Iout (Max) (A)6
Output Power (W)174
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck- Synchronous

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS40170  4.5V 至 60V 宽输入同步 PWM 降压控制器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1698 2012年 2月 15日 23
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 74 2012年 2月 15日 23
PDF 26 2012年 2月 15日 17

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs