通用输入,5V、5A 输出双端口高功率 USB 充电器

(正在供货) PMP5952

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

本参考设计是一款高效率双通道充电器,具有 UCC28610+UCC24610 组合与 2 个 TPS2540(USB 开关)。UCC24610 支持准谐振控制与猝发模式,可提高轻负载效率,降低待机功耗,而 UCC24610 绿色环保整流器控制器则可在满负载条件下实现高效率。TPS2540 USB 开关可使充电器不仅能够识别主机,同时还可提供适当的数据线配置。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP5952.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)85
Vin (Max) (V)265
Vout (Nom) (V)5
Iout (Max) (A)5
Output Power (W)25
隔离/非隔离Isolated
输入类型AC
拓扑Flyback- Synchronous
USB Switch

TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS2540  USB 充电端口控制器和 2.5A 电源开关  USB 电源和充电端口控制器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC24610  二次侧同步整流器控制器  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC28610  25-90W Cascoded Flyback Power Supply Controller   离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1545 2011年 12月 22日 39
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 32 2011年 12月 22日 38
PDF 85 2011年 12月 22日 54

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款

Blogs

Wikis

访问TI WiKi