适用于 Intel Celeron M723 的同步降压 (1.05V@15A)
PMP5885
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

在笔记本电脑应用中,PMP5885 给 CPU 和 GFX 供电。CPU 由 TPS59610 控制器和两个 NexFET 供电,以满足 18A 电气/10A 热要求。TPS51220A 和 NexFET 为 GFX 提供 1.05V (15A),同时满足 5V (5A) 的要求。

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


参数
 PMP5885.1
(Output Voltage 1)
PMP5885.2
(Output Voltage 2)
Vin (Min) (V)1111
Vin (Max) (V)1313
Vout (Nom) (V)51.05
Iout (Max) (A)515
Output Power (W)2515.75
隔离/非隔离Non-IsolatedNon-Isolated
输入类型DCDC
拓扑Buck- SynchronousBuck- Synchronous

TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TLV3404  四通道毫微功耗高电压比较器  放大器  样片或购买 不可用
TPS51220  固定频率 99% 占空比峰值电流模式笔记本系统功率控制器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS59610  适用于嵌入式计算 IMVP6+ CPU 和 GPU 的单相 D-CAP™+ 同步降压控制器  降压(降压)  样片或购买 不可用

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TLV3404 下载 下载
下载 下载
下载
TPS51220 下载 下载
TPS59610 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 73 2011年 5月 18日
设计文件 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 31 2011年 5月 18日
PDF 288 2011年 5月 18日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章