降压 (-15V@1A),适用于音频应用

(正在供货) PMP5859

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

这款高效低成本升压转换器基于 5V 输入提供 +15V@1A 输出。大输出电容使其适用于具有大型瞬态负载的应用,如音频。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP5859.2
(Output Voltage 1)
PMP5859.3
(Output Voltage 2)
Vin (Min) (V)4.54.5
Vin (Max) (V)5.55.5
Vout (Nom) (V)15-15
Iout (Max) (A)11
Output Power (W)1515
隔离/非隔离Non-IsolatedNon-Isolated
输入类型DCDC
拓扑Boost- Non Sync
Boost- CCM
Other

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS40210  4.5V~52V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器  升压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1403 2010年 11月 8日 16
PDF 1050 2010年 11月 8日 10
设计文件 (4)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 59 2010年 11月 8日 25
PDF 20 2010年 11月 8日 12
PDF 51 2010年 11月 8日 20
PDF 20 2010年 11月 8日 10

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs