85VAC-305VAC Input 3.7V/2A Flyback

(正在供货) PMP5852

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

The PMP5852 reference design uses the UCC28610 green-mode controller to generate a 3.7V/2A output from an 85VAC-305VAC input. The quasi-resonant switching of the UCC28610 allows this design to achieve efficiencies near 70%.

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP5852.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)85
Vin (Max) (V)305
Vout (Nom) (V)3.7
Iout (Max) (A)2
Output Power (W)7.4
隔离/非隔离Isolated
输入类型AC
拓扑Flyback- Quasi Resonant
Flyback- DCM

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TLV431  精度为 1.5% 的低电压可调节精密并联稳压器  电压基准  样片或购买 不可用
UCC28610  25-90W Cascoded Flyback Power Supply Controller   离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1861 2011年 8月 16日 13
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 63 2011年 8月 4日 15
PDF 68 2011年 8月 4日 13

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs