PMP5835
用于笔记本电脑的同步降压 (1.15V@14A)
PMP5835
概述
适用于工业 PC 的 12VIN Intel Atom E6xx (Tunnel Creek) CPU 内核电源设计;该设计可提供较小的 CPU 内核稳压器电源区域和出众的热性能,这正是工业自动化和过程控制中使用 COM Express 模块和单板计算机的关键设计要求之一。
特性
- 通过差动式电压和电流感应实现严密的电压和电流感应精度,且无论采用何种 PCB 布局均可实现精密调节
- 分立式高侧和低侧 CSD14xxx NexFET 使输出电流可扩展性达到 14A TDC
- 提供多种设置来评估所有 Intel IMVP6+ CPU 内核电压稳压器功能
- 通过板载的负载瞬变发生器进行轻松评估
- 仅需 2x330uF 大容量电容器和 10x10uF MLCC 输出电容器
- 最高管壳温度为 75°C(10A 负载)
输出电压选项 | PMP5835.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 10.8 |
Vin (Max) (V) | 13.2 |
Vout (Nom) (V) | 1.15 |
Iout (Max) (A) | 14 |
Output Power (W) | 16.1 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP5835 Test Results | 2013年 8月 21日 |