同步降压 (2.5V (2A))

(正在供货) PMP5832

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP5832 参考设计可提供旨在完善整个系统的多个输出。  这些部件可结合使用,也可单独使用,它们适用于各种不同的应用。  面向汽车、工业和消费者等。  原理图、测试报告和相关电路板文件包含所有 7 种输出的信息。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


物料清单 (BOM)

查找本参考设计所包含元件的完整列表。

下载 BOM

参数
 PMP5832.1
(Output Voltage 1)
PMP5832.2
(Output Voltage 2)
PMP5832.3
(Output Voltage 3)
PMP5832.4
(Output Voltage 4)
PMP5832.5
(Output Voltage 5)
PMP5832.6
(Output Voltage 6)
PMP5832.7
(Output Voltage 7)
Vin (Min) (V)24244.54.5333
Vin (Max) (V)32325.55.53.63.63.6
Vout (Nom) (V)53.31.051.51.21.82.5
Iout (Max) (A)81023322
Output Power (W)40332.14.53.63.65
隔离/非隔离Non-IsolatedNon-IsolatedNon-IsolatedNon-IsolatedNon-IsolatedNon-IsolatedNon-Isolated
输入类型DCDCDCDCDCDCDC
拓扑Buck- SynchronousBuck- SynchronousBuck- SynchronousBuck- SynchronousBuck- SynchronousBuck- SynchronousBuck- Synchronous

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS40055  宽输入 (8V-40V) 最高频率 1MHz 的同步降压控制器,具有输出驱动/吸入电流  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS54319  2.95V 至 6V 输入、3A 同步降压转换器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TPS40055 下载 下载
TPS54319 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 11037 2011年 8月 16日 8
设计文件 (5)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 251 2011年 8月 18日 7
PDF 368 2011年 8月 18日 7
PDF 67 2011年 8月 2日 6
PDF 224 2011年 8月 2日 8
PDF 86 2011年 7月 28日 26

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs