适用于 Intel Core i3、i5、i7 Arrandale SV 的同步降压 (1.8V@1A)

(正在供货) PMP5783

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP5783 是一个完整的 Intel IMVP6.5 Arrandale SV/Clarksfield SV 电源参考设计。输入电压为 8-15V。主 CPU 由两相 TPS59621 供电。TPS59611 给图形处理器供电。DDR3 内存由 TPS5126 供电。两个 1.05V 电压均由 TPS51218 提供。双路 TPS51125A 提供 5V 和 3.3V 电压。上述动力总成均使用双路 NexFET CSD86350。TPS62290 提供 1.8VS。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP5783.1
(Output Voltage 1)
PMP5783.2
(Output Voltage 2)
PMP5783.3
(Output Voltage 3)
PMP5783.4
(Output Voltage 4)
PMP5783.5
(Output Voltage 5)
PMP5783.6
(Output Voltage 6)
Vin (Min) (V)888883
Vin (Max) (V)15151515153.6
Vout (Nom) (V)1.21.251.11.51.8
Iout (Max) (A)52221023121
Output Power (W)62.426.45025.3181.8
隔离/非隔离Non-IsolatedNon-IsolatedNon-IsolatedNon-IsolatedNon-IsolatedNon-Isolated
输入类型DCDCDCDCDCDC
拓扑Buck- SynchronousBuck- SynchronousBuck- SynchronousBuck- SynchronousBuck- SynchronousBuck- Synchronous
设计用于Processor     

TI 器件 (11)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
SN74HC08  四路 2 输入正与门  门  样片或购买 不可用
TPS2828  反向高速 MOSFET 驱动器  MOSFET 和 IGBT 栅极驱动器  样片或购买 不可用
TPS51216  DDR2/3/3L/4 存储器电源解决方案同步降压控制器,2A LDO,缓冲参考  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS51218  用于笔记本电源的具有 DCAP™ 模式的 3V 至 28V 输入、 20A 同步降压控制器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS51220  固定频率 99% 占空比峰值电流模式笔记本系统功率控制器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS51611  用于 IMVP6.5™ CPU/GPU Vcore 的单相 D-CAP+™ 模式降压控制器  降压型器件  样片或购买 不可用
TPS51621  用于 IMVP6.5 CPU/GPU Vcore 的双相 D-CAP+™ 模式降压控制器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS59611  用于嵌入式 Comp IMVP6.5 TM CPU/GPU Vcore 的单相 D-CAP+ TM 模式降压控制器  降压型器件  样片或购买 不可用
TPS59621  用于 IMVP6.5 CPU/GPU Vcore 嵌入式计算的双相 D-CAP+™ 模式降压控制器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS62290  采用 2x2mm SON 封装的 2.25MHz 1A 降压转换器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC37324  双 4A 峰值高速低侧电源 MOSFET 驱动器  MOSFET 和 IGBT 栅极驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 135 2011年 5月 18日 17
选择指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 265 2013年 6月 18日 113
设计文件 (4)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1211 2011年 5月 18日 16
ZIP 676 2011年 5月 18日 14
PDF 34 2011年 5月 18日 24
PDF 672 2011年 5月 18日 26

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs