PFC Boost LLC Resonant Half-bridge 24V@3.5A

(正在供货) PMP5761

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP5761 专为光纤同轴电缆混合网而设计,它具有 40VAC-90VAC 额定输入电压,可产生 24V/3.5A 输出。此设计应用了级联 PFC 和 LLC-SRC 双级系统,以便确保在额定输入电压范围内实现高功率因数。转换模式 PFC 控制器 UCC28051 和谐振转换器控制器 UCC25600 分别应用于 PFC 和 LLC-SRC。通过将 PFC 输出设为 300V,PMP5761 能够在输入电压高达 200VAC 的条件下保持输出电压平稳。电压为 40VAC 时,转换器效率可达 80%;电压为 115VAC 时,转换器效率可达 87%。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP5761.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)40
Vin (Max) (V)200
Vout (Nom) (V)24
Iout (Max) (A)3.5
Output Power (W)84
隔离/非隔离Isolated
输入类型AC
拓扑PFC- Boost
Half Bridge- LLC
Half Bridge- Resonant

TI 器件 (4)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM293  双路差动比较器  放大器  样片或购买 不可用
TL431  精度为 2% 的可调精密并联稳压器  电压基准  样片或购买 不可用
UCC25600  8 引脚高性能谐振模式 LLC 控制器  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC28051  适用于需要符合 IEC 61000-3-2 标准的中低功率应用的 PFC 控制器  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 2160 2011年 8月 16日 368
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 68 2011年 8月 1日 323
PDF 137 2011年 8月 1日 571

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs