12V Input Sync buck 0.9V@7A

(正在供货) PMP5752

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

Universal buck converter provides up to 25A load current for DSPcores or similar w/ 4-bit VID interface, TPS40303

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP5752.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)10
Vin (Max) (V)14
Vout (Nom) (V).9
Iout (Max) (A)7.4
Output Power (W)6.66
隔离/非隔离Non-isolated
输入类型DC
拓扑Buck- Synchronous

TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD17308Q3  30V N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET  功率 MOSFET  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CSD17313Q2  30V N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET  功率 MOSFET  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS40192  具有电源状态良好指示的 4.5V 至 18V 输入、20A 同步降压控制器 (600kHz)  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 904 2011年 8月 15日 12
设计文件 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 100 2011年 8月 18日 16
PDF 60 2011年 8月 3日 15
PDF 43 2011年 8月 3日 15

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs