具有 730mA/16 .. 32V 和 9 .. 19V 输入电压范围的 LED 驱动器

(正在供货) PMP5748

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

此设计是一种 LED 驱动器,在 16-32V 电压范围内提供 730mA 输出电流。输入电压范围为 9-19V。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP5748.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)9
Vin (Max) (V)19
Vout (Nom) (V)24
Iout (Max) (A).73
Output Power (W)17.52
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Sepic- CCM

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS40211  宽输入范围电流模式升压控制器  LED 驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 358 2014年 4月 3日 14
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 19 2014年 4月 3日 14
PDF 130 2014年 4月 3日 23

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs