通用输入、21V - 26V @ 4A LED 驱动器

(正在供货) PMP5739

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP5739 是通用线路版的 PMP5715。通过 PFC TM 升压和 LLC 级提供 21V...26V @ 4A 恒流,适用于 LED 面板驱动。通过连接至输出绕线的电流互感器关闭环路。灯串开路保护由光耦合器和稳压二级管来实现

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP5739.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)90
Vin (Max) (V)280
Vout (Nom) (V)410
Iout (Max) (A).28
Output Power (W)116.03
隔离/非隔离Isolated
输入类型AC
拓扑Boost- PFC
Half Bridge- LLC

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
UCC28810  LED 照明电源控制器  LED 驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

设计文件 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 61 2011年 10月 28日 16
PDF 31 2011年 10月 28日 19
PDF 163 2011年 10月 28日 51

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs