12 -> 1.2V @ 3.8A

(正在供货) PMP5730

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP5730 是一种同步降压转换器,提供 10V - 15V 的输入电压范围。仅使用陶瓷输出电容器一种类型,就能产生具有良好瞬态响应的低噪音 1.2V @ 3.8A 输出电压。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP5730.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)10
Vin (Max) (V)15
Vout (Nom) (V)1.2
Iout (Max) (A)3.8
Output Power (W)4.56
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck- Synchronous

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS54622  具有断续电流限制功能的 4.5V 至 17 V 输入、6A 同步降压 SWIFT™ 转换器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 704 2011年 10月 14日 12
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 28 2011年 10月 14日 14
PDF 108 2011年 10月 14日 14

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs