350W SDM Power Converter

(正在供货) PMP5726

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

The PMP5726 is 350W High Speed Full Bridge Phase Shift ZVT – Galvanic Isolated Full Bridge Synchronous Rectification DC/DC reference design. It is built for telecom applications to supply a RF Power Amplifier stage. The design is utilizing UCC28950 voltage mode forward and average current limitation backward converter (two quadrant converter). It is capable to modulate output voltage from 20V to 32V within 200us (at maximum 200uF of capacitive load) – so called: slow drain modulation. The converter has full load steps capability as well. It is a very small design for high sophisticated telecom applications. The system can be used also for every other two quadrant applications. Input voltage range: 36VDC-60VDC; Output voltage: 20VDC…32VDC (adjustable); Output current: 11.5A (18Apeak)

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP5726.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)36
Vin (Max) (V)60
Vout (Nom) (V)20
Iout (Max) (A)11.5
Output Power (W)230
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Full Bridge- Phase Shifted

TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
UCC27200  120-V Boot, 3-A Peak, High Frequency, High-Side/Low-Side Driver  MOSFET 和 IGBT 栅极驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC28950  具有同步整流的绿色环保相移全桥控制器  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC37324  双 4A 峰值高速低侧电源 MOSFET 驱动器  MOSFET 和 IGBT 栅极驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 777 2011年 11月 14日 63
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 34 2011年 11月 14日 48
PDF 315 2011年 11月 14日 128

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款

Blogs

Wikis

访问TI WiKi