PMP5725
具有以下两组输出的高电压反激:25V/0.5A 和 6.5V/3A 参考设计
PMP5725
概述
这是一款高电压反激式设计,可实现 200Vdc 到 1000Vdc 的输入电压,此范围的电压能提供已调节 6.5V/3A 电源和未调节 23V/0.5A 电源(可钳位到 27V)。TI 的 UCC28610 准谐振控制器即使在高输入电压下也能实现高效率
特性
- 提供 25V 和 6.5V 的非隔离式输出
- 满负载时效率高于 84%
- 超宽高压范围从 200Vdc 到 1000Vdc
输出电压选项 | PMP5725.1 | PMP5725.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 200 | 200 |
Vin (Max) (V) | 1000 | 1000 |
Vout (Nom) (V) | 25 | 6.5 |
Iout (Max) (A) | .5 | 3 |
Output Power (W) | 12.5 | 19.5 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Flyback- Quasi Resonant | Flyback- Quasi Resonant |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP5725 Test Results | 2014年 10月 24日 |