2.5V 至 3.6V 至 4.1V (2.4A)

(正在供货) PMP5719

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

这是一种超小型 10W 同步。升压转换器在通过负载(96% 满载,3.6Vin)时具有几乎持平的效率;在 20mW 负载,3.3Vin 时仍有 92% 的效率。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP5719.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)2.5
Vin (Max) (V)3.6
Vout (Nom) (V)4.1
Iout (Max) (A)2.4
Output Power (W)9.84
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Boost- Synchronous

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD16340Q3  25V N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET  功率 MOSFET  样片或购买 不可用
TPS43000  多拓扑(降压、升压、sepic)高频 DC/DC 控制器  降压/升压、反相、分离轨器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 190 2011年 10月 28日 14
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 28 2011年 10月 28日 10
PDF 35 2011年 10月 28日 16

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款

Blogs

Wikis

访问TI WiKi