FPGA/DDR2 电源

(正在供货) PMP5712

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

The PMP5712.1 is the first block of a FPGA/DDR2 power supply. This block provide 5V @ 300mA, 1Amax from 8V…14V input voltage. An external 0…12V input enables the converter.

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP5712.1
(Output Voltage 1)
PMP5712.2
(Output Voltage 2)
PMP5712.3
(Output Voltage 3)
Vin (Min) (V)84.754.75
Vin (Max) (V)145.255.25
Vout (Nom) (V)53.31.2
Iout (Max) (A)122
Output Power (W)56.62.4
隔离/非隔离Non-IsolatedNon-IsolatedNon-Isolated
输入类型DCDCDC
拓扑Buck- Integrated SwitchBuck- Integrated SwitchBuck- Integrated Switch

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS54283  2A DUAL NON-SYNCHRONOUS CONVERTER   降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS5450  5.5V 至 36V 输入、5A、500kHz 降压转换器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 116 2011年 10月 28日 12
PDF 116 2011年 10月 28日 20
PDF 116 2011年 10月 28日 13
设计文件 (6)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 28 2011年 10月 28日 17
PDF 49 2011年 10月 28日 16
PDF 28 2011年 10月 28日 9
PDF 49 2011年 10月 28日 16
PDF 28 2011年 10月 28日 13
PDF 49 2011年 10月 28日 15

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs