15V -> +/-5V@35mA

(正在供货) PMP5709

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

The PMP5709 15.0V @ 0.9A isolated flyback converter generates one output voltage from a 14-24V input. The input voltage range makes it ideal for industrial applications.

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP5709.1
(Output Voltage 1)
PMP5709.2
(Output Voltage 2)
PMP5709.3
(Output Voltage 3)
Vin (Min) (V)141414
Vin (Max) (V)241616
Vout (Nom) (V)15235
Iout (Max) (A).9.1.04
Output Power (W)13.52.3.175
隔离/非隔离IsolatedIsolatedIsolated
输入类型DCDCDC
拓扑Flyback- Non SyncFlyback- Non SyncFlyback- Non Sync

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TL431  精度为 2% 的可调精密并联稳压器  电压基准  样片或购买 不可用
TPS40210  4.5V~52V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器  升压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 526 2011年 10月 14日 15
PDF 636 2011年 10月 14日 15
PDF 243 2011年 10月 14日 17
设计文件 (6)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 30 2011年 10月 14日 15
PDF 144 2011年 10月 14日 27
PDF 30 2011年 10月 14日 18
PDF 145 2011年 10月 14日 25
PDF 31 2011年 10月 14日 16
PDF 145 2011年 10月 14日 25

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs