24V @ 2A、5V @ 0.6A PFC 反向

(正在供货) PMP5688

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

From universal mains to 24V @ 2A constant voltage, this converter, that includes the PFC function, found typical application in LED bus voltage generation. A further Buck provides 5V @ 600mA for the digital part of the load.

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP5688.1
(Output Voltage 1)
PMP5688.2
(Output Voltage 2)
Vin (Min) (V)9022
Vin (Max) (V)26526
Vout (Nom) (V)245
Iout (Max) (A)2.6
Output Power (W)483
隔离/非隔离IsolatedNon-Isolated
输入类型ACDC
拓扑Flyback- PFCBuck- Integrated Switch

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TLV431A  精度为 1% 的低电压可调节精密并联稳压器  电压基准  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC28810  LED 照明电源控制器  LED 驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 169 2011年 10月 28日 121
PDF 169 2011年 10月 26日 27
设计文件 (4)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 31 2011年 10月 28日 32
PDF 49 2011年 10月 28日 151
PDF 31 2011年 10月 26日 28
PDF 49 2011年 10月 26日 50

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs