150W 51.5V 总线电压发生器

(正在供货) PMP5687

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

转换模式 (TM) 升压 PFC 和 TM 降压可从高线路向 LED 串提供 80mA 纯电流,最大电压为 312V。PCB 板专为装入 T8 荧光管而设计,适用于改良用途。还提供 PWM 调光输入功能。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP5687.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)180
Vin (Max) (V)305
Vout (Nom) (V)51.5
Iout (Max) (A)3
Output Power (W)154.5
隔离/非隔离Isolated
输入类型AC
拓扑Flyback- PFC

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TL431A  精度为 1% 的可调精密并联稳压器  电压基准  样片或购买 不可用
UCC28810  LED 照明电源控制器  LED 驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 215 2011年 10月 26日 15
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 31 2011年 10月 26日 22
PDF 52 2011年 10月 26日 23

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs