PFC boost with Transition Mode buck 312V@80mA

(正在供货) PMP5682

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

转换模式 (TM) 升压 PFC 和 TM 降压可从高线路向 LED 串提供 80mA 纯电流,最大电压为 312V。PCB 板专为装入 T8 荧光管而设计,适用于改良用途。还提供 PWM 调光输入功能。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP5682.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)184
Vin (Max) (V)265
Vout (Nom) (V)312
Iout (Max) (A).08
Output Power (W)24.96
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型AC
拓扑Boost- PFC

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS92210  具有级联 MOSFET 的恒准时驱动器控制器,用于 LED 照明  LED 驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC28811  LED 照明电源控制器  LED 驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 182 2011年 8月 15日 12
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 29 2011年 8月 3日 17
PDF 55 2011年 8月 3日 24

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs