3.3V -> 1.5V@500mA

(正在供货) PMP5670

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

The PMP5670 -24.0V @ 300mA boost converter has an input voltage of -48V. It is designed to boost a negative input voltage to a lower negative output voltage.

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP5670.1
(Output Voltage 1)
PMP5670.2
(Output Voltage 2)
PMP5670.3
(Output Voltage 3)
Vin (Min) (V)-45-453.2
Vin (Max) (V)-51-513.4
Vout (Nom) (V)-24681.5
Iout (Max) (A).3.3.5
Output Power (W)7.220.4.75
隔离/非隔离Non-IsolatedNon-IsolatedNon-Isolated
输入类型DCDCDC
拓扑Boost- Non SyncBuck Boost- InvertingBuck- Synchronous

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TLV271  550uA/通道 3MHz 轨至轨输出运算放大器  运算放大器(Op Amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC2813-0  低功耗经济型 BiCMOS 电流模式 PWM  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 不可用

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 105 2011年 10月 14日 297
PDF 657 2011年 10月 14日 12
PDF 769 2011年 10月 14日 12
设计文件 (6)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 27 2011年 10月 14日 15
PDF 78 2011年 10月 14日 14
PDF 34 2011年 10月 14日 16
PDF 133 2011年 10月 14日 19
PDF 34 2011年 10月 14日 16
PDF 124 2011年 10月 14日 17

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs