MR16 LED 更换

(正在供货) PMP5665

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

“PMP5665 是 MR16 卤素灯泡的替代品,具有 350mA(约 18V) 的稳压输出电流。该设计基于 TPs40211 的工作电压为 12V AC 和 7-20V DC。”

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP5665.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)7
Vin (Max) (V)20
Vout (Nom) (V)18
Iout (Max) (A).35
Output Power (W)6.3
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Sepic- CCM

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS40211  宽输入范围电流模式升压控制器  LED 驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 191 2011年 9月 9日 16
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 27 2011年 9月 9日 20
PDF 91 2011年 9月 9日 17

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs