多变压器 2x25V (50V (700mA))

(正在供货) PMP5660

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

此 PMP5660 可提供从通用输入到两串 LED(每串最高 700mA,50V)的高效率二阶段解决方案:PFC TM 升压和多变压器 LLC 谐振。TLC555 可提供内部 PWM 调光功能。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP5660.1
(Output Voltage 1)
PMP5660.2
(Output Voltage 2)
Vin (Min) (V)90390
Vin (Max) (V)26450
Vout (Nom) (V)39050
Iout (Max) (A).19.7
Output Power (W)74.135
隔离/非隔离IsolatedIsolated
输入类型ACDC
拓扑PFC- BoostHalf Bridge- LLC

TI 器件 (4)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM158  双路通用运算放大器  放大器  样片或购买 不可用
TLC272A  LinCMOS™ 精密双路运算放大器  运算放大器(Op Amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC25600  8 引脚高性能谐振模式 LLC 控制器  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC28810  LED 照明电源控制器  LED 驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 201 2011年 8月 15日 52
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 32 2011年 8月 3日 115
PDF 127 2011年 8月 3日 96

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs