TPS40210,26V SEPIC

(正在供货) PMP5657

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

Two sepics, 12Vout and 26Vout, both w/ TPS40210, to deal with wide input voltage range 10Vdc to 32Vdc

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP5657.1
(Output Voltage 1)
PMP5657.2
(Output Voltage 2)
Vin (Min) (V)1010
Vin (Max) (V)3232
Vout (Nom) (V)1226
Iout (Max) (A)1.41.3
Output Power (W)16.833.8
隔离/非隔离Non-IsolatedNon-Isolated
输入类型DCDC
拓扑Sepic- CCMSepic- CCM

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS40055  宽输入 (8V-40V) 最高频率 1MHz 的同步降压控制器,具有输出驱动/吸入电流  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS40210  4.5V~52V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器  升压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 377 2011年 11月 21日 17
PDF 339 2011年 11月 21日 19
设计文件 (4)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 30 2011年 11月 21日 22
PDF 52 2011年 11月 21日 35
PDF 29 2011年 11月 21日 19
PDF 39 2011年 11月 21日 32

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs