带调光的 LED 驱动器 140V-170V@0.35A
PMP5652
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

PMP5652 将级联反向拓扑(快速启动)和恒准时调制结合在一起,实现高功率因数和恒流驱动,适用于 LED 照明应用。输入电压为高线路电压,0…10V 模拟输入用作调光控制电压。

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


参数
 PMP5652.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)176
Vin (Max) (V)265
Vout (Nom) (V)170
Iout (Max) (A).35
Output Power (W)59.5
隔离/非隔离Isolated
输入类型AC
拓扑PFC- Flyback

TI 器件 (4)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM158  双路通用运算放大器  运算放大器 (op amps)  不可用 不可用
LM4040  LM4040  电压参考  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LMV321  单路低电压轨至轨输出运算放大器 – 升级版本请参阅 LMV321A  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS92210  具有级联 MOSFET 的恒准时驱动器控制器,用于 LED 照明  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LM158 下载 -
下载
下载 -
LM4040 下载
下载
下载
LMV321 下载 下载
下载 下载
TPS92210 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 201 2011年 8月 15日
设计文件 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 31 2011年 8月 3日
PDF 74 2011年 8月 3日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章