17V 至 36Vin 隔离型反激式 53V (70W)

(正在供货) PMP5651

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

此 DC/DC 转换器是一种隔离型反激式,可通过 17V 至 36V 输入电压提供 53V (1.35A)。已实施具有更多光耦合器的补充过压保护。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP5651.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)17
Vin (Max) (V)36
Vout (Nom) (V)53
Iout (Max) (A)1.35
Output Power (W)71.55
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Flyback- Non Sync

TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM158  双路通用运算放大器  放大器  样片或购买 不可用
TL103W  具有内部参考的双路运算放大器  运算放大器(Op Amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS40210  4.5V~52V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器  升压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 141 2011年 10月 26日 26
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 29 2011年 10月 26日 26
PDF 51 2011年 10月 26日 75

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs