AC input 85V to 265V non-isolated output 28.5V@1.8A PMP5643 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

此 PMP5643 采用通用电源准谐振隔离反向,可提供 51W 峰值功率和 37W 平均功率( 13.65V 电压)。此转换器得益于“级联”拓扑,可进一步减少无负载损失,实现超快启动时间。

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


参数
 PMP5643.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)85
Vin (Max) (V)265
Vout (Nom) (V)28.5
Iout (Max) (A)1.8
Output Power (W)51.3
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型AC
拓扑Flyback- Quasi Resonant

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
UCC28610  25-90W Cascoded Flyback Power Supply Controller   离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
UCC28610 下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 199 2011年 8月 15日
设计文件 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 459 2011年 10月 26日
PDF 29 2011年 8月 3日
PDF 42 2011年 8月 3日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章