可调光 LED

(正在供货) PMP5632

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP5632 是一种面向诊断器件的参考设计。这是一种具有模拟调光功能的 sepic LED 驱动器。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP5632.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)10
Vin (Max) (V)15
Vout (Nom) (V)24
Iout (Max) (A)2
Output Power (W)48
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Boost- Non Sync

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS40211  宽输入范围电流模式升压控制器  LED 驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 466 2011年 10月 14日 18
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 30 2011年 10月 14日 18
PDF 53 2011年 10月 14日 33

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs