使用 Sepic 配置每 2.5A 峰值平均产生 4V (800mA)

(正在供货) PMP5624

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

最低输入电压、带 TPS43000 的同步 sepic,可提供高达 10W 的输出功率

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP5624.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)1.8
Vin (Max) (V)5.5
Vout (Nom) (V)4
Iout (Max) (A).8
Output Power (W)3.2
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Sepic- Synchronous

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD16323Q3  N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET  功率 MOSFET  样片或购买 不可用
TPS43000  多拓扑(降压、升压、sepic)高频 DC/DC 控制器  降压/升压、反相、分离轨器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 295 2011年 11月 21日 12
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 26 2011年 11月 21日 15
PDF 72 2011年 11月 21日 16

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs