11..13V -> 3.3V@3.0A

(正在供货) PMP5619

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP5619 is a power solution for settop boxes or computers. The used TPS54425 is a low cost part and uses D-CAP2 mode, which results in an outstanding load step regulation.

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP5619.1
(Output Voltage 1)
PMP5619.2
(Output Voltage 2)
PMP5619.3
(Output Voltage 3)
PMP5619.4
(Output Voltage 4)
Vin (Min) (V)11111111
Vin (Max) (V)13131313
Vout (Nom) (V)11.51.83.3
Iout (Max) (A)3333
Output Power (W)34.55.49.9
隔离/非隔离Non-IsolatedNon-IsolatedNon-IsolatedNon-Isolated
输入类型DCDCDCDC
拓扑Buck- SynchronousBuck- SynchronousBuck- SynchronousBuck- Non Sync

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS54425  具有 D-CAP2™ 模式的 4.5V 至 18V 输入、4A 同步降压转换器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (4)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 387 2011年 9月 21日 13
PDF 399 2011年 9月 21日 11
PDF 400 2011年 9月 21日 13
PDF 396 2011年 9月 21日 12
设计文件 (8)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 26 2011年 9月 21日 15
PDF 51 2011年 9月 21日 13
PDF 26 2011年 9月 21日 10
PDF 51 2011年 9月 21日 11
PDF 26 2011年 9月 21日 12
PDF 51 2011年 9月 21日 14
PDF 26 2011年 9月 21日 15
PDF 51 2011年 9月 21日 16

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs