TPS54320 - 5.0V@2.5A

(正在供货) PMP5613

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP5613 是一种机顶盒电源解决方案,由 11-13V 输入电流产生多种输出电压。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP5613.1
(Output Voltage 1)
PMP5613.2
(Output Voltage 2)
PMP5613.3
(Output Voltage 3)
PMP5613.4
(Output Voltage 4)
PMP5613.5
(Output Voltage 5)
Vin (Min) (V)1111111111
Vin (Max) (V)1313131313
Vout (Nom) (V)1.21.52.53.35
Iout (Max) (A)42.5242.5
Output Power (W)4.83.75513.212.5
隔离/非隔离Non-IsolatedNon-IsolatedNon-IsolatedNon-IsolatedNon-Isolated
输入类型DCDCDCDCDC
拓扑Buck- SynchronousBuck- SynchronousBuck- SynchronousBuck- SynchronousBuck- Synchronous

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS54620  4.5V 至 17V 输入、6A 同步降压 SWIFT™ 转换器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (5)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 393 2011年 9月 21日 13
PDF 582 2011年 9月 21日 11
PDF 391 2011年 9月 21日 14
PDF 393 2011年 9月 21日 18
PDF 387 2011年 9月 19日 12
设计文件 (10)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 62 2011年 9月 21日 26
PDF 26 2011年 9月 21日 18
PDF 27 2011年 9月 21日 12
PDF 62 2011年 9月 21日 14
PDF 27 2011年 9月 21日 14
PDF 62 2011年 9月 21日 12
PDF 27 2011年 9月 21日 13
PDF 62 2011年 9月 21日 12
PDF 27 2011年 9月 19日 20
PDF 61 2011年 9月 19日 13

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs