13.65V @ 1.5A 20W,具有 UCC28610

(正在供货) PMP5600

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

此 PMP5600 是一种准谐振隔离型反激式,从高压线路开始,并提供 13.65V (1.5A)。转换器通过电容器和小型 SOT-23 Mosfet 来“读取”市电频率。执行电池测试功能时测试点的短路将输出电压降低至 8.34V

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP5600.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)195
Vin (Max) (V)265
Vout (Nom) (V)13.65
Iout (Max) (A)1.5
Output Power (W)20.475
隔离/非隔离Isolated
输入类型AC
拓扑Flyback- Quasi Resonant

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
UCC28610  25-90W Cascoded Flyback Power Supply Controller   离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 200 2011年 10月 24日 15
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 31 2011年 10月 24日 16
PDF 84 2011年 10月 24日 17

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs