PoE controller 12V@0.6A

(正在供货) PMP5595

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

这款电源可替代小型 PoE 模块,提供 12V @ 600mA 电流。电路板布局已经过路由,将模块分为两部分:输入滤波器和功率级桥接器。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP5595.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)10.4
Vin (Max) (V)57
Vout (Nom) (V)12
Iout (Max) (A).6
Output Power (W)7.2
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Flyback- Non Sync
POE

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS23753  IEEE 802.3-2005 PoE 接口和隔离式转换控制器  以太网供电 (PoE)/LAN 解决方案  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 229 2011年 8月 15日 54
设计文件 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 172 2011年 10月 24日 45
PDF 31 2011年 8月 3日 36
PDF 87 2011年 8月 3日 84

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs