恒定输入电流 400mA 电容充电器

(正在供货) PMP5585

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP5585 是 70V、1.3mF 电容器充电器,可保持输入电流恒定在 400mA。输入电压范围为 6V 至 15V。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP5585.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)6
Vin (Max) (V)15
Vout (Nom) (V)70
Iout (Max) (A).05
Output Power (W)3.5
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Boost- Non Sync

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
INA271  Voltage Output High-Side Measurement Current-Shunt Monitor  电流感应放大器  样片或购买 不可用
TPS40210  宽输入范围电流模式升压控制器  升压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1396 2011年 10月 24日 19
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 30 2011年 10月 24日 16
PDF 73 2011年 10月 24日 23

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款

Blogs

Wikis

访问TI WiKi