350W 高性能、高速电源
PMP5568
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

该项目是一个完整的 350W、高性能、高速离线电源解决方案。它包含一个由微控制器驱动的新颖同步桥接整流器、一个两相交错 PFC 阶段以及一个作为降压转换器的相移全桥。它具有通用输入(85 至 265V AC),且输出电压可在 12V 至 14V 之间调节。连续输出电流为 25A,峰值电流为 27A。第二台微控制器可监控多个值(输入电压、PFC 电压、输出电压、输出电流、温度)、可作为用户界面(LCD、按钮)、可调节输出电压并同步所有转换器的开关频率。

特性
  • 无风扇且超薄,高度为 45mm
  • 在高压线路中效率大于 93%(插头对插头)
  • 具有 UCC28070 的两相交错 PFC:
    • 连续导电模式可实现低噪声运作(PFC 可升级到更高功率级别)
    • MSP430 控制的 PFC 桥式整流器(超值系列 MSP430F2012)
  • 具有 UCC28950 的同步相移全桥:
    • 在次级侧通过控制器避免光耦合器的低通行为
    • 产生 +30 kHz 的高环路带宽,因此允许更低的输出电容
  • 通过 MSP430F2252 进行总体系统监控和控制:
    • 通过隔离式 I2C 接口提供交流输入电压和中间 PFC 电压
    • 输出电压和电流
    • 左/右散热器温度和管壳温度
    • 输出电压可在 12V 至 14V 之间调节,分辨率为 100mV
    • 所有控制器均可由 µC 同步;可针对“射频带外操作”调节开关频率
  • µC 亦可改变开关频率(“抖动”)

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据


TI 器件 (4)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
MSP430F2252  16 位超低功耗微控制器,具有 1KB 闪存和 512B RAM  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS3809  3-pin voltage supervisor (reset IC) with active-low, push-pull reset  电源管理  样片或购买 不可用
UCC28070  二相交错 CCM PFC 控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC28950  具有同步整流的绿色环保相移全桥控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
MSP430F2252 下载 -
下载 下载
下载 -
TPS3809 下载 下载
UCC28070 下载 下载
下载 下载
UCC28950 下载 -

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 4049 2013年 12月 18日
设计文件 (9)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 86 2012年 9月 25日
PDF 462 2012年 9月 25日
PDF 171 2012年 9月 25日
PDF 59 2012年 9月 25日
ZIP 5321 2012年 9月 25日
PDF 49 2012年 9月 25日
PDF 29 2012年 9月 25日
PDF 24 2012年 9月 25日
PDF 26 2012年 9月 25日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章