离线式 25W 电源 (12V (100mA))

(正在供货) PMP5554

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP5554 是 25W 离线式电源的参考设计。它可在通用输入电压范围(85VAC 至 265VAC)内操作。它是具有 3 路输出电压的反向拓扑。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP5554.1
(Output Voltage 1)
PMP5554.2
(Output Voltage 2)
PMP5554.3
(Output Voltage 3)
Vin (Min) (V)858513.5
Vin (Max) (V)26526516.5
Vout (Nom) (V)15912
Iout (Max) (A)11.1
Output Power (W)1591.2
隔离/非隔离IsolatedIsolatedIsolated
输入类型ACACDC
拓扑Flyback- Quasi ResonantBuck- Non SyncLinear Regulator

TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TL1963A  单路输出 LDO、1.5A、可调节 (1.21V 至 20V)、快速瞬态响应  线性稳压器 (LDO)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS54231  具有 Eco-mode™ 的 3.5 至 28V 输入、2A、570kHz 降压转换器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC28600  UCC28600 准谐振反向控制器  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1383 2011年 8月 15日 16
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 34 2011年 8月 3日 20
PDF 81 2011年 8月 3日 36

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs