适用于消费类应用的双路输出降压和 LDO (12V@250mA)
PMP5548
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

PMP5548 是一个其二次绕组与主感应器耦合的降压转换器。该绕组可提供 6V 电压,加上 6V 输出,因而可产生 12V 电压。此外,还可借助 LDO 通过 6V 主输出另外产生 3.3V 输出。

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


参数
 PMP5548.1
(Output Voltage 1)
PMP5548.2
(Output Voltage 2)
Vin (Min) (V)2424
Vin (Max) (V)4242
Vout (Nom) (V)612
Iout (Max) (A).05.25
Output Power (W).33
隔离/非隔离Non-IsolatedNon-Isolated
输入类型DCDC
拓扑FlybuckFlybuck

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS54160  具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、1.5A 降压转换器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS799  200mA 低瞬态电流,超低噪声,高 PSRR 低压降线性稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TPS54160 下载 下载
下载
TPS799 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 175 2010年 11月 10日
设计文件 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 56 2010年 11月 10日
PDF 19 2010年 11月 10日
PDF 52 2010年 11月 10日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章