适用于消费类应用的隔离式反激、降压 (5V@1.5A)
PMP5539
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

此参考设计是采用通用线路的多输出隔离型反激式设计。主要稳压输出为 9.6V,可为 400mA 主要负荷供电,此外还通过低功率降压转换器提供另外两个输出。转换器利用共源共栅反激式拓扑技术和准谐振工作模式,在轻负荷情况下可提供低 EMI 和高效率。市电频率信息通过一个小型电容耦合电路发送至二次侧。

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


参数
 PMP5539.1
(Output Voltage 1)
PMP5539.2
(Output Voltage 2)
PMP5539.3
(Output Voltage 3)
Vin (Min) (V)8577
Vin (Max) (V)2651212
Vout (Nom) (V)9.63.35
Iout (Max) (A).401.5
Output Power (W)3.84.01167.5
隔离/非隔离IsolatedIsolatedIsolated
输入类型ACDCDC
拓扑Flyback- Quasi ResonantBuck- Integrated SwitchBuck- Integrated Switch

TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS62120  具有 DCS 控制系统的 15V,75mA 降压转换器,效率达到 96%  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS62130  采用 3x3 QFN 封装的具有 DCS 控制系统的 3-17V 3A 降压转换器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC28610  25-90W Cascoded Flyback Power Supply Controller   离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TPS62120 下载 -
TPS62130 下载 下载
UCC28610 下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 238 2010年 11月 10日
选择指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 308 2016年 5月 4日
设计文件 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 91 2010年 11月 10日
PDF 81 2010年 11月 10日
PDF 22 2010年 11月 10日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章