PMP5538
使用 TPS5130-Q1 的 13.1W 三路同步降压控制器参考设计
PMP5538
概述
PMP5538 是一种三路降压设计,采用 TPS5130-Q1 产生 3 路输出(1.2V/4.9A、1.8V/2.9A 和 1V/2A)。
特性
- 三个独立降压控制器
- 通过同步降压实现高效率
- 可提供测试报告
输出电压选项 | PMP5538.1 | PMP5538.2 | PMP5538.3 |
---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vin (Max) (V) | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Vout (Nom) (V) | 1.2 | 1.8 | 1 |
Iout (Max) (A) | 4.9 | 2.9 | 2 |
Output Power (W) | 5.88 | 5.22 | 2 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC |
Topology | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP5538 Test Results | 2016年 11月 7日 |