Boost with charge pump 35V to 50V@1mA

(正在供货) PMP5528

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

将升压和电荷泵拓扑相结合可将 2.5V 至 3.6V 输入电压提升至 35V 或 50V (1mA),可进行数字选择。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP5528.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)2.5
Vin (Max) (V)3.6
Vout (Nom) (V)50
Iout (Max) (A)0
Output Power (W).05
隔离/非隔离Non-isolated
输入类型DC
拓扑Boost- Integrated Switch

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS61041  采用 SOT-23 封装用于 LCD 和白光 LED 的 28V 250mA 开关升压转换器  升压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 239 2011年 8月 15日 19
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 28 2011年 8月 2日 16
PDF 46 2011年 8月 2日 35

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs