适用于工业应用的隔离式反激 (24V@2mA)

(正在供货) PMP5515

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

此参考设计是采用通用线路的多输出隔离型反激式设计。主要稳压输出为 3.3V (350mA),5V 和 12V 输出通过线性稳压器进行调节,24V 输出采用一个小型电荷泵产生。转换器利用共源共栅反激式拓扑技术和准谐振工作模式,在轻负荷情况下可提供低 EMI 和高效率。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP5515.1
(Output Voltage 1)
PMP5515.2
(Output Voltage 2)
PMP5515.3
(Output Voltage 3)
PMP5515.4
(Output Voltage 4)
Vin (Min) (V)85858585
Vin (Max) (V)265265265265
Vout (Nom) (V)3.351224
Iout (Max) (A).35.1.250
Output Power (W)1.155.53.048
隔离/非隔离IsolatedIsolatedIsolatedIsolated
输入类型ACACACAC
拓扑Flyback- Non SyncFlyback- Non SyncFlyback- Non SyncFlyback- Non Sync

TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TLV1117  单输出 LDO、800mA、固定和可调节电压、内部电流限制、过热保护  线性稳压器 (LDO)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS76201  100mA SOT23 LDO,具有 0.7V 至 5.5V 的可调节输出、低静态电流 LDO  线性稳压器 (LDO)  样片或购买 不可用
UCC28610  25-90W Cascoded Flyback Power Supply Controller   离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 728 2010年 11月 10日 13
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 77 2010年 11月 10日 25
PDF 22 2010年 11月 10日 15

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs