195VAC - 265VAC 输入、4.5V @ 4.5A 输出

(正在供货) PMP5512

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

“级联”拓扑与准谐振隔离反向相连,同步整流输出凸显此转换器的小型化和高性能。从高线路输入至 4.5V @ 4.5A。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP5512.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)195
Vin (Max) (V)265
Vout (Nom) (V)4.5
Iout (Max) (A)4.5
Output Power (W)20.25
隔离/非隔离Isolated
输入类型AC
拓扑Flyback- Quasi Resonant

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TLV431A  精度为 1% 的低电压可调精密并联稳压器  电压基准  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 497 2011年 10月 24日 11
设计文件 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 118 2011年 10月 24日 11
PDF 30 2011年 10月 24日 16
PDF 78 2011年 10月 24日 13

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs