通用 AC DLP 电源 (10V (6A))

(正在供货) PMP5500

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

此参考设计通过功率因数校正,从通用交流输入提供 400W 的功率。UCC28019A 用于控制 PFC 升压前端,而 UCC25600 LLC 谐振半桥将 PFC 输出转换为 40V、33V 和 27V 隔离输出。输入为 230VAC 时,总系统效率为 89% 以上;输入为 115VAC 时,总系统效率为 85% 以上。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP5500.1
(Output Voltage 1)
PMP5500.2
(Output Voltage 2)
Vin (Min) (V)300300
Vin (Max) (V)400400
Vout (Nom) (V)4010
Iout (Max) (A)106
Output Power (W)40060
隔离/非隔离IsolatedIsolated
输入类型ACDC
拓扑Half Bridge- LLC
Half Bridge- Resonant
Half Bridge- LLC
Half Bridge- Resonant

TI 器件 (4)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TL331  一路差动比较器  放大器  样片或购买 不可用
UCC25600  8 引脚高性能谐振模式 LLC 控制器  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC28019  8 引脚持续传导模式 (CCM) PFC 控制器  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 不可用
UCC2889  脱机电源控制器  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 不可用

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 2627 2012年 3月 19日 21
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 32 2012年 3月 19日 32
PDF 181 2012年 3月 19日 56

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs