用于经过缩减的电路板面积的 PMP5495 参考设计
PMP5495
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

PMP5495 参考设计采用 TPS54620 DC/DC 转换器和双面布局,从而缩减电路板空间。该参考设计接受 4.5V 至 17V 输入,并在开关频率为 480 kHz 且输出电压为 3.3V 时提供 5A 电流。该参考设计的电路板总面积不足 185 平方毫米,使用 3.3µH IHLP2525 电感器,仅具有一个 47µF 1206 陶瓷输出电容器。TPS54620 是一款 4.5 至 17V、6A 单片同步降压 DC/DC 转换器,它集成了 26/19 毫欧 MOSFET,采用小型 3.5mm x 3.5mm 14 引脚 QFN 封装。


立即订购
器件型号 状态

PMP5495:
PMP5495 Reference Design

ACTIVE

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS54620  4.5V 至 17V 输入、6A 同步降压 SWIFT™ 转换器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TPS54620 下载 -
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 4163 2010年 7月 21日
设计文件 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 88 2010年 7月 21日
PDF 19 2010年 7月 21日
PDF 75 2010年 7月 21日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章